Publier vos produits
Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001
Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001
Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001
Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001
Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001
    HEWI

    Miroir cosmétique HEWI, lumineux, LED, 950-01-26001

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Miroir cosmétique - rond, éclairé - éclairage LED, sur tout le tour, 20 mm de large - miroir concave d'un côté - grossissement 5 x - diamètre du miroir 200 mm, rotatif et inclinable - LED Flex 12 V, env. 3 watts - deux couleurs de lumière, réglables, blanc chaud env. 3000 K ou blanc froid env. 5700 K - serti d'un cadre métallique chromé - diamètre de la surface du miroir 160 mm - sur bras mobile à double articulation, longueur env. 400 mm - raccordement direct sans câble, 220-240 V - interrupteur de marche/arrêt derrière le miroir - marquage CE et UKCA conformément à la directive CEM 2014/30/CE - classe de protection I, degré de protection IP44 - Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F - pour montage mural, fixation invisible à 3 points - diamètre du raccord mural 100 mm, profondeur env. 33 mm - avec matériel de fixation HEWI inoxydable - surface noire mate - convient aux réseaux électriques avec des tensions de secteur comprises entre 100 et 240 V et des fréquences de secteur comprises entre 50 et 60 Hz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-01-26001
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)315
    • Profondeur (mm)234
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors