Publier vos produits
Miroir inclinable HEWI, 802-01-100R
Miroir inclinable HEWI, 802-01-100R
Miroir inclinable HEWI, 802-01-100R
    HEWI

    Miroir inclinable HEWI, 802-01-100R

    Miroir inclinable de la série 802 LifeSystem (poigné droite) - miroir cristal rectangulaire à bords biseautés et protection contre les éclats intégrée - réglage aisé de l'inclinaison en position assise, de 0 à 28° - poignée droite - largeur 725 mm, hauteur 741 mm, profondeur du miroir 69 mm, écart (cote intérieure) entre le mur et la poignée 139 mm - poignée-barre en laiton chromé brillant, axe en aluminium brossé et anodisé en couleur E6 EV1 - avec poignée ergonomique en polyamide par selon nuancier HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-01-100R
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)741
    • Largeur (mm)725
    • Profondeur (mm)172
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors