Publier vos produits
Porte-rouleau de réserve HEWI, 801-21-201
Porte-rouleau de réserve HEWI, 801-21-201
Porte-rouleau de réserve HEWI, 801-21-201
    HEWI

    Porte-rouleau de réserve HEWI, 801-21-201

    Porte-rouleau de réserve de la série 801 - barre coudée à angle droit vers le haut, avec rosace de fixation - pour un rouleau de papier toilette - protection antivol grâce aux vis cachées - hauteur 161 mm, profondeur 91 mm, diamètre de la rosace 70 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-21-201
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)196
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)91
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010554
    • Nom ETIMSpare toilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units