Publier vos produits
Barre de maintien coudée active+, 801-22D110
Barre de maintien coudée active+, 801-22D110
Barre de maintien coudée active+, 801-22D110
    HEWI

    Barre de maintien coudée active+, 801-22D110

    Barre de maintien coudée de la série 801 - se monte sur le côté gauche ou droit - barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des rosaces de fixation en acier - sert de maintien et d'appui - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosace de HEWI - longueur horizontale 400 mm, verticale 900 mm, profondeur 89 mm - diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - kit d'équipement avec porte-rouleau de papier WC 801.50D011 et kit d'équipement avec commande de chasse d'eau (radio) 801.50D060 à installer ultérieurement - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-22D110
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)470
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units