Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100

    Barre avec coulisseau de douche (États-Unis) de la série 801 - barre verticale coudée à angle droit aux extrémités avec rosaces de fixation en acier et avec coulisseau de douche - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en tirant ou en poussant sur un levier - logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion - montage au mur avec le matériel de fixation spécifique pour le mur et les rosaces de HEWI - entraxe 24 pouces (610 mm) - profondeur 2 3/4 pouces (70 mm), diamètre des barres 1 5/16 pouces (33 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm) - charge maximale de 330 lbs (150 kg) - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis) - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-33US100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)114
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units