Publier vos produits
Tringle à rideau avec support plafond, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34-1061
Tringle à rideau avec support plafond, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34-1061
Tringle à rideau avec support plafond, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34-1061
    HEWI

    Tringle à rideau avec support plafond, pour douche 1000 x 1000 mmavec cœur en aluminium, 801-34-1061

    Tringle à rideaux avec suspension pour le plafond de la Série 801 - barres verticales et horizontales assemblées en angle droit avec anneaux à rideaux - sert à fixer un rideau de douche - montage au mur et au plafond avec le matériel de fixation anti-corrosion HEWI et des rosaces - tringle à rideaux pour baignoire 1000 x 1000 mm, dimension d'e l'entraxe 983 x 983 mm, peut être raccourcie jusqu'à 220 mm aux extrémités - suspension pour le plafond 500 mm de long, longueur réglable de 10 mm et raccourcissable de max. 100 mm au niveau de la rosace - diamètre de tringle 33 mm - avec 20 anneaux pour rideau - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - avec coeur en métal - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34-1061
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)535
    • Largeur (mm)1018
    • Profondeur (mm)1018
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains