Publier vos produits
Tringle à rideau avec support plafond, Edition mate, 801-34B1161
Tringle à rideau avec support plafond, Edition mate, 801-34B1161
Tringle à rideau avec support plafond, Edition mate, 801-34B1161
    HEWI

    Tringle à rideau avec support plafond, Edition mate, 801-34B1161

    Tringle à rideaux avec suspension pour le plafond de la Série 801 - barres verticales et horizontales assemblées en angle droit avec anneaux à rideaux - sert à fixer un rideau de douche - montage au mur et au plafond avec le matériel de fixation anti-corrosion HEWI et des rosaces - tringle à rideaux pour baignoire 1200 x 1200 mm, dimension de l'entraxe 1183 x 1183 mm, peut être raccourcie jusqu'à 220 mm aux extrémités - suspension pour le plafond 500 mm de long, longueur réglable de 10 mm et raccourcissable de max. 100 mm au niveau de la rosace - diamètre de tringle 33 mm - avec 24 anneaux pour rideau - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - avec coeur en métal - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34B1161
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower partition, Shower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)551
    • Largeur (mm)1218
    • Profondeur (mm)1218
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units