Publier vos produits
Barre de maintien pour douche incl. douchette à main et  tuyau de douche, 801-35-211
Barre de maintien pour douche incl. douchette à main et  tuyau de douche, 801-35-211
Barre de maintien pour douche incl. douchette à main et  tuyau de douche, 801-35-211
    HEWI

    Barre de maintien pour douche incl. douchette à main et tuyau de douche, 801-35-211

    Douche-, Main courante de baignoire avec barre de support de douche, y compris douchette et flexible de douche de la série 801 composé de - Douche, Main courante de baignoire avec barre de support de douche - disposés verticalement et horizontalement, barres reliées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et support de douche - sert à se tenir et à s'appuyer dans la douche et la baignoire - longueur verticale 1100 mm, longueurs horizontales 762 mm - profondeur 89 mm, distance libre au mur 56 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace de 70 mm - le support de douche peut être incliné en continu et réglé en hauteur en tirant ou en poussant un levier de grande taille - le logement conique sur le support de douche facilite l'accrochage de la douchette à main - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI - peut être monté à gauche ou à droite - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - en polyamide brillant dans la couleur HEWI 99 (blanc pur) et - douchette à main 1 jet avec flexible de douche en plastique, Couleur blanche - douchette à main avec picots anti-calcaire soft-clean - type de jet : rain - Diamètre de la pomme de douche : 105 mm - picots et anneau en plastique gris clair - Débit à 3 bar : 14 l/min. - Tamis de récupération des impuretés rinçable - Filetage de raccordement G 1/2, Taille de connexion : DN 15 - Longueur du tuyau 1600 mm - protégé contre le pliage - le cône de rotation empêche la torsion du flexible de douche - Cône de rotation en métal/molette en métal, chromé - douchette testée selon KTW et W270 - Flexible de douche testé selon EN 1113 et KTW - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-35-211
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)820
    • Profondeur (mm)797
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units