Publier vos produits
Barre de maintien HEWI| (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Barre de maintien HEWI| (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
Barre de maintien HEWI| (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120
    HEWI

    Barre de maintien HEWI| (ADA), 18" (457 mm), 801-36US120

    Barre de maintien (États-Unis) de la série 801 - barre coudée en angle droit aux extrémités avec rosaces de fixation en acier - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion - montage au mur avec le matériel de fixation spécifique pour le mur et les rosaces de HEWI - entraxe de 18 pouces (457 mm), profondeur 2 3/4 pouces (70 mm) - diamètre des barres 1 5/16 pouces (33 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm) - charge maximale de 330 lbs (150 kg) - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis) - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017 - compatible avec le kit de distributeur de papier WC 801.50US010 pouvant être monté ultérieurement - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-36US120
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)527
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing