Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, Assise: largeur 345 mm, profondeur 336 mm, largeur des éléments d'assise 55 mm, 801-51-100
Siège suspendu HEWI, Assise: largeur 345 mm, profondeur 336 mm, largeur des éléments d'assise 55 mm, 801-51-100
Siège suspendu HEWI, Assise: largeur 345 mm, profondeur 336 mm, largeur des éléments d'assise 55 mm, 801-51-100
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, Assise: largeur 345 mm, profondeur 336 mm, largeur des éléments d'assise 55 mm, 801-51-100

    Siège suspendu de la série 801 - Construction en barres, Éléments d'assise et de dossier - sert de siège amovible dans l'espace douche - à accrocher sur les mains courantes et les poignées de douche, diamètre de la barre 30, 32 et 33 mm - 345 mm de large, 471 mm de haut, 480 mm de profondeur - assise de 345 mm de large, 336 mm de profondeur - éléments d'assise de 55 mm de large - en polyamide brillant par selon nuancier HEWI - avec noyau en acier protégé contre la corrosion - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-100
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)471
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats