Publier vos produits
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), siège en saillie à gauche, 801-51US330L
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), siège en saillie à gauche, 801-51US330L
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), siège en saillie à gauche, 801-51US330L
    HEWI

    Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), siège en saillie à gauche, 801-51US330L

    Siège de douche rabattable, en forme de L (États-Unis) - structure composée de barres et d'éléments d'assise - sert d'assise sûre dans la douche - peut être relevé - avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion - plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégrée - partie saillante du siège à gauche - la partie saillante du siège a une largeur de 18 1/8 pouces (460 mm) et une profondeur de 15 1/16 pouces (382 mm) - la partie saillante du siège a une largeur de 13 9/16 pouces (345 mm) et une profondeur de 22 3/4 pouces (578 mm) - les éléments de siège ont une largeur de 2 3/16 pouces (55 mm) - charge maximale de 450 lbs (204 kg) matériel de fixation inclus pour la fixation aux murs creux avec double doublure en bois composée de deux panneaux stratifiés ou en bois dur de 2 pouces x 12 pouces reliés par un panneau stratifié de 1/2 pouce x 12 pouces - fixation cachée - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis) - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51US330L
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)844
    • Profondeur (mm)578
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie