Publier vos produits
Siège relevable pour baignoires (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Siège relevable pour baignoires (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Siège relevable pour baignoires (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
    HEWI

    Siège relevable pour baignoires (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520

    Siège de baignoire rabattable (États-Unis) - structure composée de barres et d'éléments d'assise - sert d'assise sûre dans la baignoire - peut être relevé - avec un, noyau en acier continu protégé contre la corrosion - plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégrée - 15 1/4 pouces (387 mm) de large et 29 1/8 pouces (740 mm) de profondeur - les éléments de siège ont une largeur de 2 3/16 pouces (55 mm) matériel de fixation inclus pour la fixation aux murs creux avec double doublure en bois composée de deux panneaux stratifiés ou en bois dur de 2 pouces x 12 pouces reliés par un panneau stratifié de 1/2 pouce x 12 pouces - fixation cachée - charge maximale de 450 lbs (204 kg) - en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 95 (gris souris), 92 (gris anthracite), 90 (noir foncé), 86 (sable), 84 (umbra) et 33 (rouge rubis) - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51US520
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)432
    • Profondeur (mm)740
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers