Publier vos produits
Plaque de montage, 802-50-001XA
Plaque de montage, 802-50-001XA
Plaque de montage, 802-50-001XA
    HEWI

    Plaque de montage, 802-50-001XA

    Plaque de montage pour barre d'appui relevable de la série 802 LifeSystem - sert à fixer les barre d'appui relevables 802.50... ou le cache 802.50.00260 - en acier inoxydable brossé mat - 102 mm de large, 176 mm de haut, 13 mm de profondeur - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-001XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars