Publier vos produits
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 802-50-06360
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 802-50-06360
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 802-50-06360
    HEWI

    Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 802-50-06360

    Set - Commande de chasse d'eau radioélectrique de la série 802 LifeSystem, pour le montage ultérieur (version à droite) - module de déclenchement de la chasse d'eau pour le montage facile sur la barre d'appui relevable 802.50... et pour l'équipement ultérieur - peut être monté sur la barre d'appui relevable à partir d'une longueur de 700 mm - peut être combiné avec porte-béquille 802.50.01260, tablette 802.50.01360, distributeur de papier WC 802.50.01160 ou pied escamotable pour kit d'équipement ultérieur de commande de chasse d'eau 802.50.02.. - version droite - 25 mm de large, 53 mm de haut, 100 mm de profondeur - fréquence d'émission : 868,4 MHz - compatible avec le système de chasse radiocommandé modèle Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe - en aluminium, revêtement par poudre dans les couleurs HEWI SD (blanc de sécurité, brillant) et DR (anthracite, brillant) - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-06360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)53
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars