Publier vos produits
Siège suspendu Premium HEWI, 802-51-13260
Siège suspendu Premium HEWI, 802-51-13260
Siège suspendu Premium HEWI, 802-51-13260
    HEWI

    Siège suspendu Premium HEWI, 802-51-13260

    Siège suspendu Premium de la série 802 LifeSystem - siège ergonomique avec dossier et accoudoirs - sert d'assise sûre dans la douche - surface en plastique de haute qualité et revêtement par poudre résistant aux éraflures - l'assise peut être rabattue pour gagner de la place - sans entretien, articulation durablement souple - 652 mm de large, 559 mm de hauteur, 628 mm de profondeur - en position relevée, 762 mm de hauteur et 240 mm de profondeur - assise de 452 mm de large, 450 mm de profondeur - Assise avec évacuation de l'eau - pour accrocher à toutes les mains courantes de douche et barres d'appui HEWI - Suspension en acier inoxydable, peint par poudrage en couleurs HEWI blanc de sécurité, brillant avec assise, dossier et accoudoirs en PUR de haute qualité/mousse rigide intégrale en SD (blanc de sécurité, mat) ou suspension en anthracite, brillant avec assise, dossier et accoudoirs en DR (anthracite, mat) avec éléments de design chromés brillants - accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-51-13260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)559
    • Largeur (mm)652
    • Profondeur (mm)628
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats