Publier vos produits
Combinaison hygiène HEWI, contenance env. 6 litres, 805-05-210
Combinaison hygiène HEWI, contenance env. 6 litres, 805-05-210
Combinaison hygiène HEWI, contenance env. 6 litres, 805-05-210
    HEWI

    Combinaison hygiène HEWI, contenance env. 6 litres, 805-05-210

    Combinaison d'hygiène de la Série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - sert de conteneur pour déchets hygiéniques, contenance env. 6 l - porte-sac intégré, invisible - avec un support intégré pour les sacs hygiéniques usuels en matière synthétique (max. taille de l'emballage L 130 x B 90 x H 20 mm) - couvercle avec languette de levage - 160 mm de large, 300 mm de haut et 140 mm de profondeur - pour montage mural - bac et couvercle en acier inoxydable de haute qualité avec surface brossée - ouverture en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-05-210
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)302
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)151
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS