Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 805-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 805-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 805-06-100

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Distributeur de savon liquide de la série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - pour savon liquide du commerce - avec conteneur intérieur à remplissage libre, quantité de remplissage 600 ml - Conteneur intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre un mauvais usage par verrouillage - 95 mm de large, 275 mm de haut et 95 mm de profondeur, socle mural 10 mm - pour montage mural - en acier inox, surface brossée mat - levier et arrêt de fonction en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - Convient pour le savon liquide d'une viscosité de 1 500 à 4 000 mPa-s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-06-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)301
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS