Publier vos produits
Distributeur produit désinfectant et de savon liquide HEWI, 500 ml, 805-06-350
Distributeur produit désinfectant et de savon liquide HEWI, 500 ml, 805-06-350
Distributeur produit désinfectant et de savon liquide HEWI, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Distributeur produit désinfectant et de savon liquide HEWI, 500 ml, 805-06-350

    Désinfectant et distributeur de savon - corps principal semi-ouvert en acier inoxydable de haute qualité, mat - sert à doser les produits de nettoyage des mains sans chlore, à base d'alcool ou des savons liquides - pour les bouteilles de 500 ml standard norme Euro - changement très facile par l'avant des bouteilles - distributeur équipé d'un levier de commande de grande taille - quantité des doses réglable, pompe de dosage en acier inoxydable - distributeur et pompe lavables en machine et autoclavables jusqu'à 134 °C, 3 bars - pour montage mural - livré avec un réservoir vide de 500 ml permettant le remplissage ultérieur - bandeau en matière synthétique, couleurs HEWI 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - 82 mm de large, 245 mm de haut et 215 mm de profondeur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-06-350
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers