Publier vos produits
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 805-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 805-06-500
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 805-06-500
    HEWI

    Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 805-06-500

    Distributeur d'essuie-mains en papier de la série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - peut contenir tous les essuie-mains en papier avec pliage de 240 - 250 mm de largeur et de 90 à 100 mm de longueur / profondeur pliée (HEWI recommande des serviettes en papier avec C-pli en position de pliage) - quantité de remplissage : env. 300 - 450 essuie-mains en papier - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre un mauvais usage par verrouillage - 301 mm de large, 360 mm de haut et 120 mm de profondeur, socle mural 15 mm - pour montage mural - en acier inox, surface brossée mat - ouverture de sortie en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-06-500
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)364
    • Largeur (mm)301
    • Profondeur (mm)135
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS