Publier vos produits
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700
    HEWI

    Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 805-06-700

    Distributeur de sachets hygiéniques de la Série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - utilisé pour la réception et le déchargement des sacs en plastique standard d'hygiène, max. taille de pack L 130 x P 90 x H 20 mm - pour montage mural - 150 mm de large, 92 mm de haut et 37 mm de profondeur - en acier inox, surface brossée mat - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-06-700
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)37
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS