Publier vos produits
Grand porte-rouleau WC HEWI, 805-21-600
Grand porte-rouleau WC HEWI, 805-21-600
Grand porte-rouleau WC HEWI, 805-21-600
Grand porte-rouleau WC HEWI, 805-21-600
    HEWI

    Grand porte-rouleau WC HEWI, 805-21-600

    Grand porte-rouleau WC de la série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - pour loger un grand rouleau WC usuel dans le commerce dans les diamètres de 250 - 320 mm - indicateur de niveau de remplissage - protection contre un mauvais usage par verrouillage - pour montage mural - 365 mm de large, 365 mm de haut et 125 mm de profondeur, socle mural 15 mm - en acier inox, surface brossée mat - ouverture et bord de déchirure en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-21-600
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)369
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units