Publier vos produits
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00040
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00040
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00040
    HEWI

    Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00040

    Porte-sèche-cheveux système 900 - support en acier inoxydable de haute qualité, chromé - avec insert de protection contre les dommages au sèche-cheveux - insert en matière synthétique de haute qualité, en couleurs HEWI 92 (gris anthracite) ou 98 (blanc de sécurité) - intérieur 78 mm de large, 37 mm de haut, 104 mm de profondeur - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-00-00040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHair dryer holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000546
    • Nom ETIMHair dryer/hair styler
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units