Publier vos produits
Panier pour douche HEWI, 900-03-00240
Panier pour douche HEWI, 900-03-00240
Panier pour douche HEWI, 900-03-00240
    HEWI

    Panier pour douche HEWI, 900-03-00240

    Panier de douche solution d'angle Système 900 - pour montage mural - support en acier inoxydable de haute qualité, chromé - insert en matière synthétique de haute qualité, en couleurs HEWI 92 (gris anthracite) ou 98 (blanc de sécurité) - 67 mm de hauteur, longueur des côtés 170 mm - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-03-00240
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011190
    • Nom ETIMBasket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units