Publier vos produits
Verre avec support HEWI, 900-04-00040
Verre avec support HEWI, 900-04-00040
Verre avec support HEWI, 900-04-00040
Verre avec support HEWI, 900-04-00040
    HEWI

    Verre avec support HEWI, 900-04-00040

    Gobelet avec support Système 900 - support mural cylindrique - support en métal, chromage de haute qualité - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert en verre - 124 mm de haut, 84 mm de profondeur, diamètres 71 mm - gobelet cylindrique en verre cristal satiné de haute qualité - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-04-00040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTumbler/ Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)124
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)84
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010146
    • Nom ETIMGlass/toothbrush holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units