Publier vos produits
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 200 ml, 900-06-00060
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 200 ml, 900-06-00060
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 200 ml, 900-06-00060

    Distributeur de savon ou de désinfectant avec support Système 900 - convient pour l'utilisation dans le lavabo - support mural cylindrique - support en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert en verre - 180 mm de haut, 85 mm de profondeur, diamètres 70 mm - distributeur de savon en verre de cristal satiné, de haute qualité - tête de pompe chromée de haute qualité - volume env. 200 ml - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-00060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers