Publier vos produits
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 900-06-00140
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 900-06-00140
Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 900-06-00140
    HEWI

    Distributeur de savon liquide avec support HEWI, 900-06-00140

    Distributeur de savon avec support Système 900 - convient pour l'utilisation dans le lavabo - support mural cylindrique - support en métal, chromage de haute qualité - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert - 180 mm de haut, 84 mm de profondeur, diamètres 71 mm - distributeur de savon liquide en polyamide de haute qualité, en couleurs HEWI 92 (gris anthracite) et 98 (blanc de sécurité) - tête de pompe chromée de haute qualité - volume env. 200 ml - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-00140
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers