Publier vos produits
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 900-06-00160
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 900-06-00160
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 900-06-00160
Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 900-06-00160
    HEWI

    Distributeur de savon ou de désinfectant avec support, 900-06-00160

    Distributeur de savon ou de désinfectant avec support Système 900 - convient pour l'utilisation dans le lavabo - support mural cylindrique - support en métal, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec distributeur de savon liquide en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec distributeur de savon liquide en polyamide blanc mat - support recouvert d'un film de protection à l'intérieur pour garantir une position sûre, définie et contre les dommages de l'insert - 180 mm de haut, 85 mm de profondeur, diamètres 70 mm - tête de pompe chromée de haute qualité - volume env. 200 ml - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-00160
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)180
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)101
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers