Publier vos produits
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI
    HEWI

    Distributeur de sacs hygiéniques HEWI

    Distributeur de sachets hygiéniques, système 900 - pour le remplissage et le retrait de sacs hygiéniques en plastique disponibles dans le commerce (taille max. de l'emballage : L 130 x l 90 x H 20 mm) - pour le montage mural - 136 mm de large, 98 mm de haut et 27,5 mm de profondeur - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-011XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)98
    • Largeur (mm)136
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers