Publier vos produits
Porte-serviette HEWI, 900-09-00140
Porte-serviette HEWI, 900-09-00140
Porte-serviette HEWI, 900-09-00140
    HEWI

    Porte-serviette HEWI, 900-09-00140

    Porte-serviettes du système 900 - porte-serviettes avec bras cylindrique, fixe - pour suspendre les serviettes et autres vêtements - en acier inoxydable, chromé - longueur 445 mm, hauteur 51 mm, diamètre du bras 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-09-00140
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTowel rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)51
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)445
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units