Publier vos produits
Distributeur papier WC avec tablette HEWI, 900-21-00440
Distributeur papier WC avec tablette HEWI, 900-21-00440
Distributeur papier WC avec tablette HEWI, 900-21-00440
    HEWI

    Distributeur papier WC avec tablette HEWI, 900-21-00440

    Distributeur papier WC avec tablette du système 900 - support en U avec tablette, ouvert à droite - rabattable - en acier inoxydable de qualité supérieure, chromé - largeur 135 mm, hauteur 96 mm, ø 15 mm - tablette d'une largeur de 135 mm, d'une profondeur de 92 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-21-00440
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)97
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units