Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI
Barre de maintien coudée HEWI
Barre de maintien coudée HEWI
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI

    Barre de maintien coudée avec support rouleau de papier, système 900 - barres assemblées à angle obtus, avec des rosaces de fixation - version gauche - entraxes 620 mm et 283 mm, angle 135°, profondeur 88 mm - diamètre des barres 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-22-30360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)368
    • Largeur (mm)690
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing