Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-00060
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-00060
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-00060
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-00060
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-00060

    Barre avec coulisseau de douche, système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et coulisseau de douche - entraxe 600 mm, 88 mm de profondeur - diamètre des barres 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec support de douche en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec support de douche en polyamide blanc mat - compatible avec les douchettes de différents fabricants - support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-00060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing