Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-002XA
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-002XA
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-002XA
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-002XA

    Barre avec coulisseau de douche, système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et coulisseau de douche - entraxe 1100 mm, 88 mm de profondeur - diamètre des barres 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en acier inoxydable brossée mate - support de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - compatible avec les douchettes de différents fabricants - support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-002XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing