Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-03060
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-03060
Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-03060
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI, 900-33-03060

    Barre avec coulisseau de douche, système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et coulisseau de douche - entraxe 600 mm, 85 mm de profondeur - diamètre des barres 25 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI WD (blanc mat profond), JK (noir mat profond) et DD (gris foncé nacré mat profond) - support de douche en plastique, chromé - compatible avec les douchettes de différents fabricants - le support de douche peut être incliné avec un cran et réglé en hauteur par rotation avec retour assisté par ressort - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-03060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)103
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing