Publier vos produits
Barre de maintien coudée avec support de douche HEWI, version gauche, 900-33-203XA
Barre de maintien coudée avec support de douche HEWI, version gauche, 900-33-203XA
Barre de maintien coudée avec support de douche HEWI, version gauche, 900-33-203XA
    HEWI

    Barre de maintien coudée avec support de douche HEWI, version gauche, 900-33-203XA

    Poignée coudée avec support de douche, Système 900 - version pour montage à gauche - disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche - longueur horizontale 600 mm, longueur verticale 1250 mm, 88 mm de profondeur - diamètre de barre 32 mm, Diamètre de la rosace : 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, surface brossée mate coulisseau de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - compatible avec les douchettes de différents fabricants coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - montage au mur avec matériel de fixation spécifique et rosaces de HEWI - avec matériel de fixation anti-corrosion et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-203XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)710
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units