Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M06060
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M06060
Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M06060
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche magnétique HEWI, 900-33M06060

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosaces de fixation et support de douche magnétique - entraxe 24 inch (610 mm), profondeur 2 3/4 inch (70 mm) - diamètre de barre 1 1/4 inch (32 mm), épaisseur du tube 1/16 inch (2 mm), diamètre de rosace de 2 3/4 inch (70 mm) - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, revêtu par poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond), ER (gris foncé nacré mat profond) et VH (blanc mat profond), chacun avec un revêtement de même couleur, support de douche revêtu par poudre en acier inoxydable de haute qualité - compatible avec les douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33M06060
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)677
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing