Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1200 x 1200 mm, 900-34-301XA
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1200 x 1200 mm, 900-34-301XA
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1200 x 1200 mm, 900-34-301XA
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI, pour douche 1200 x 1200 mm, 900-34-301XA

    Tringle de rideau, système 900 - barres horizontales assemblées en angles droits et en forme de U avec anneaux pour rideau - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - pour bac à douche de 1200 x 1200 mm - entraxe 1187 x 1175 x 1187 mm - avec 34 anneaux pour rideau en polyoxyméthylène blanc - largeur du rideau conseillée par 5000 mm - diamètre des barres 25 mm, diamètre des rosaces 70 mm - peut être raccourcie aux extrémités jusqu'à 320 mm - fixation par rosaces au mur et au plafond, barres de plafond nécessaires (max. 600 mm de long) - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-34-301XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1245
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains