Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, 900-35-400XA
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, 900-35-400XA
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, 900-35-400XA
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, 900-35-400XA

    Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900 - disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) - longueur verticale 1250 mm, longueur horizontale 765 mm, profondeur 88 mm - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat coulisseau de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - compatible avec les douchettes de différents fabricants coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anticorrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35-400XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing