Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique (ADA) HEWI, version droite, 900-35M36240
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique (ADA) HEWI, version droite, 900-35M36240
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique (ADA) HEWI, version droite, 900-35M36240
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique (ADA) HEWI, version droite, 900-35M36240

    Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle - disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) - version pour montage à gauche - longueur verticale 49 3/16 Inch (1250 mm), longueurs horizontales (montage en angle) 31 1/2 Inch (800 mm) chacune, profondeur 2 3/4 inch (70 mm) - diamètre de barre 1 1/4 inch (32 mm), épaisseur du tube 1/16 inch (2 mm), diamètre de rosace de 2 3/4 inch (70 mm) - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, chromé - support de douche en acier inoxydable de haute qualité, chromé - compatible avec les douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35M36240
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1317
    • Largeur (mm)835
    • Profondeur (mm)835
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units