Publier vos produits
Barre de maintien HEWI, 900-36-00240
Barre de maintien HEWI, 900-36-00240
Barre de maintien HEWI, 900-36-00240
    HEWI

    Barre de maintien HEWI, 900-36-00240

    Poignée de maintien, Système 900 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - entraxe 500 mm, profondeur 88 mm - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - avec matériel de fixation anti-corrosion certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-36-00240
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units