Publier vos produits
Barre de maintien mobile HEWI, 900-36-01440
Barre de maintien mobile HEWI, 900-36-01440
Barre de maintien mobile HEWI, 900-36-01440
    HEWI

    Barre de maintien mobile HEWI, 900-36-01440

    Barre de maintien mobile, système 900 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - utilisation mobile - entraxe 900 mm, profondeur 90 mm - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - montage facile grâce à des plaques de fixation en acier inoxydable pouvant être montées individuellement (incluses dans la livraison), pour accrocher la poignée de maintien - sécurisation par une vis de fixation (protection contre le vol) - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-36-01440
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)967
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units