Publier vos produits
Barre de maintien (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
Barre de maintien (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
Barre de maintien (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660
    HEWI

    Barre de maintien (ADA), 42" (1067 mm), 900-36-06660

    Barre d'appui, système 900 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - entraxe 42 pouces (1067 mm), profondeur 2 pouces 3/4 (70 mm) - diamètre des barres 1 pouce 1/4 (32 mm), épaisseur de la barre 1/16 de pouce (2 mm), diamètre des rosaces 2 pouces 3/4 (70 mm) - charge admissible jusqu'à 250 lbs (114 kg) - en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-36-06660
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1137
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units