Publier vos produits
Cache pour plaque de montage, 900-50-002XA
Cache pour plaque de montage, 900-50-002XA
Cache pour plaque de montage, 900-50-002XA
    HEWI

    Cache pour plaque de montage, 900-50-002XA

    Cache pour plaque de montage des barres d'appui relevables mobiles Système 900 - cache rectangulaire - permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée - largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm - cadre du cache en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - panneau avant en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, brossé mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-002XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)226
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)20
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie