Publier vos produits
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-109XA
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-109XA
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-109XA
    HEWI

    Barre d'appui relevable Duo, 900-50-109XA

    Barre d'appui relevable Duo, Design (A), Système 900 - deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés - avec distributeur de papier WC - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - saillie 900 mm, hauteur 210 mm et largeur 101 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.020XA et 900.50.021XA - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-109XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)210
    • Largeur (mm)101
    • Profondeur (mm)912
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars