Publier vos produits
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-192XA
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-192XA
Barre d'appui relevable Duo, 900-50-192XA
    HEWI

    Barre d'appui relevable Duo, 900-50-192XA

    Barre d'appui relevable Duo, Design (B), Système 900 - deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés - avec distributeur de papier WC et touches de rinçage/fonction (version E) - version pour montage à gauche - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - la touche bleue (symbole de la vague) sert à déclencher le rinçage des WC, la touche rouge (symbole de la sonnette) sert à déclencher une fonction librement définissable (la touche de fonction ne remplit pas les exigences d'un appel d'urgence selon DIN VDE 0834-1) - Câble avec extrémités libres pour raccordement mural - cache blanc pour boîtier encastré incl. - tension de commande max. 30 V = SELV, PELV, courant de commutation jusqu'à 2 A max. - compatible avec tous les réservoirs de chasse d’eau encastrés courants avec commande électrique - saillie 750 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré et couvercle en acier inoxydable brossé mat - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Possibilité de rajouter des supports au sol 900.50.020XA et 900.50.021XA - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences en vigueur en Belgique (CWATUPE, WVG Vlaanderen) en ce qui concerne la saillie de la barre d'appui rabattable des toilettes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-192XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars