Publier vos produits
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21560
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21560
Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21560
    HEWI

    Barre d'appui relevable Mono, 900-50-21560

    Barre d'appui relevable Mono, design (B), Système 900 - avec une surface de préhension horizontale ronde - peut être relevée et se rabat de manière freinée - saillie 600 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre 33,7 mm - charge admissible jusqu'à 75 kg - en acier protégé contre la corrosion doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - plaque murale en polyamide avec âme en acier inoxydable intégrée et recouvrement en acier protégé avec revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-21560
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars