Publier vos produits
Cache pour plaque de montage, 900-51-002XA
Cache pour plaque de montage, 900-51-002XA
Cache pour plaque de montage, 900-51-002XA
    HEWI

    Cache pour plaque de montage, 900-51-002XA

    Cache pour plaque de montage des sièges mobiles Système 900 - cache rectangulaire - permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée - largeur 163 mm, hauteur 109 mm, profondeur 13 mm - cadre du cache en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - panneau avant en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, brossé mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-002XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)13
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats