Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, 900-51-10560
Siège suspendu HEWI, 900-51-10560
Siège suspendu HEWI, 900-51-10560
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, 900-51-10560

    Siège suspendu, Système 900 - Construction de l'assise, rembourrage, Accoudoirs et dispositif d'accrochage - renforcement de l'assise et dispositif d'accrochage en aluminium, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir mat profond) et AF (gris anthracite mat) - antidérapant, assise et dossier structurés en matière synthétique mat dans la couleur du dispositif d'accrochage - Accoudoirs en plastique mat dans la couleur du dispositif d'accrochage - l'assise avec découpe hygiénique peut être relevée pour gagner de la place - accoudoirs rabattables séparément vers le haut et vers le bas - à accrocher sur les mains courantes de douche et les barres d'appui HEWI de diamètre 30, 32 et 33 mm - 596 mm de large, 637 mm de profondeur et 533 mm de hauteur - assise de 450 mm de large et 450 mm de profondeur - poids du produit : 12,7 kg - satisfait aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-10560
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)539
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)637
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats