Publier vos produits
Siège relevable mobile HEWI, évidement hygiénique, assise 450 x 450, chromée, 900-51-40440
Siège relevable mobile HEWI, évidement hygiénique, assise 450 x 450, chromée, 900-51-40440
Siège relevable mobile HEWI, évidement hygiénique, assise 450 x 450, chromée, 900-51-40440
    HEWI

    Siège relevable mobile HEWI, évidement hygiénique, assise 450 x 450, chromée, 900-51-40440

    Siège relevable mobile, Système 900 - construction composée d'une console murale et d'une assise continue - antidérapant, assise structurée antidérapante en matière synthétique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudre dans la couleur de l'assise - Console murale en acier inoxydable de haute qualité, chromé - l'assise avec découpe hygiénique peut être relevée pour gagner de la place - profondeur d'assise en position relevée 77 mm - utilisation mobile - à monter ultérieurement de manière simple et flexible sur une, plaque de montage prémontée : 900.51.00140 (à commander séparément) - montage rapide et sans outils par simple accrochage du siège - bloqué par une vis de fixation - 450 mm de large, 528 mm de profondeur et 112 mm de hauteur - assise de 450 mm de large et 450 mm de profondeur - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-40440
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats