Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-902XA
Dossier de siège HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-902XA
Dossier de siège HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-902XA
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, montage à gauche, barre à gauche, rosace à droite, 900-51-902XA

    Dossier, système 900 - dossier avec barres de fixation des deux côtés - permet à l'utilisateur de s'adosser sur le WC - montage unilatéral sur le mur à l'aide de rosaces (à droite) - montage d'un côté sur des barres d'appui relevables, design (A) du système (à gauche) - 330 mm de haut et 150 mm de profondeur, dossier de 350 mm de large, diamètre de barre 32 mm, épaisseur de la barre 2 mm - entraxe réglable (espace entre le montant de la barre d'appui relevable et l'entraxe de la fixation murale 616-716 mm) - dossier en matière synthétique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - dossier en acier inoxydable de qualité supérieure, brossé mat - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI - satisfait aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-902XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)679
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers